Menu Rechercher

Rail linéaire miniature 15.0 510.0 Acier inoxydable

Ce rail linéaire miniature de 15 mm est utilisé pour soutenir et déplacer des charges mobiles. Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend adaptés à des applications dont le poids et l'espace sont restreints. Fabriqués en inox pour la solidité, la rigidité et une résistance à la corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

20160975

Ancienne référence Essentra:

20160975

11 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 133,77 €
3 - 4 127,08 €
5 - 9 120,39 €
10 + 107,02 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

133,77 €

1 x 133,77 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Standard width
l1 510.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Pour vis M3
w1 15.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter