Menu Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main gauche 6.6 mm 34.80 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 6.58 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 34.8 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.96 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10440377

Ancienne référence Essentra:

1217661

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 2,2423 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

67,27 €

30 x 2,2423 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Direction d'enroulement Main gauche
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter