Menu Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main droite 16.9 mm 370.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 16.87 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.1 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10441268

Ancienne référence Essentra:

1217798

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 3,00 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

90,00 €

30 x 3,00 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Direction d'enroulement Main droite
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter