Menu Rechercher

Ressort de torsion 360 ° Main droite 18.0 mm 475.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 18.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 475 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.66 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10441381

Ancienne référence Essentra:

1217812

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 3,2326 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

96,98 €

30 x 3,2326 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Direction d'enroulement Main droite
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter