Menu Rechercher

Ressort de torsion 90 ° Main gauche 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10642627

Ancienne référence Essentra:

1217909

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 12,0423 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

361,27 €

30 x 12,0423 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 3616.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 101.6 mm
Direction d'enroulement Main gauche
Diamètre de fil 3.2 mm
Taille du mandrin 15.0 mm
Espace axial minimal 21.4 mm
Diamètre extérieur 25.1 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter