Menu Rechercher

Ressort de torsion 360 ° Main droite 40.8 mm 3616.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 40.77 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 27.53 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10642658

Ancienne référence Essentra:

1217920

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 15,2024 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

380,06 €

25 x 15,2024 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 3616.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 101.6 mm
Direction d'enroulement Main droite
Diamètre de fil 3.2 mm
Taille du mandrin 27.5 mm
Espace axial minimal 49.2 mm
Diamètre extérieur 40.8 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter