Menu Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus


Séries: SR1962

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête de rivet Épaisseur tête Ø trou Ø tête Forme Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
0,307 € - 0,379 € 1000 En stock
Rond
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,2446 € - 0,302 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,1484 € - 0,2148 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,379 € 1999 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,458 € - 0,6615 € Demander le délai de livraison ici
Rond
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,4043 € - 0,5839 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,458 € - 0,6615 € 1000 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,2163 € - 0,2671 € 1000 En stock
Rond
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,4043 € - 0,5839 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,499 € - 0,7209 € 1000 En stock
Rond
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,2364 € - 0,2919 € 1000 En stock
Conique
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,379 € 1000 En stock
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,2657 € - 0,328 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,107 € - 0,1321 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,0891 € - 0,11 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
10373606 0,2637 € - 0,2901 € 998 En stock
Rond
2.6 mm
6.4 mm
15.0 mm
7
3.9 mm
Tournevis cruciforme
0,0891 € - 0,11 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,098 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
  • sur 2
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308806

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308844

Gamme de prix
0,302 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308714

Gamme de prix
0,2148 € - 0,1484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308752

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308790

Gamme de prix
0,6615 € - 0,458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308837

Gamme de prix
0,5839 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308745

Gamme de prix
0,6615 € - 0,458 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308783

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308738

Gamme de prix
0,5839 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308776

Gamme de prix
0,7209 € - 0,499 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308813

Gamme de prix
0,2919 € - 0,2364 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308851

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308820

Gamme de prix
0,328 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406786

Gamme de prix
0,1321 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406793

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 3.9 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10373606

Gamme de prix
0,2901 € - 0,2637 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.9 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406779

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406809

Gamme de prix
0,1211 € - 0,098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm