10172636
SR-2648W
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 4.8 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.189 in |
Longueur de la broche | 6.1 mm |
Longueur de la broche | 0.24 in |
Diamètre de tête de la goupille | 5.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.197 in |
Hauteur de tête de la goupille | 1.4 mm |
Hauteur de tête de la goupille | 0.055 in |
Ø tête | 5.0 mm |
Ø tête | 0.197 in |
Épaisseur tête | 1.4 mm |
Épaisseur tête | 0.055 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 2.7 - 2.8 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.106 - 0.110 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.7 - 3.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.106 - 0.142 in |
Force d'arrachement | 5.0 kg |
Force d'arrachement | 5.0 kg |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6 |
Type de rivet | Clips |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.