10172827
SR-3090B
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1026 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 7.2 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.283 in |
Longueur de la broche | 11.0 mm |
Longueur de la broche | 0.433 in |
Diamètre de tête de la goupille | 6.4 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.252 in |
Hauteur de tête de la goupille | 1.6 mm |
Hauteur de tête de la goupille | 0.063 in |
Ø tête | 8.0 mm |
Ø tête | 0.315 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.1 - 3.2 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.122 - 0.126 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 6.5 - 7.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.256 - 0.295 in |
Force d'arrachement | 8.0 kg |
Force d'arrachement | 8.0 kg |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Type de rivet | Clips |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.