Menu Rechercher

Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Nouvelle référence Essentra:

10119426

Ancienne référence Essentra:

093000826102

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,2722 €
500 - 999 0,255 €
1000 + 0,1981 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

68,05 €

250 x 0,2722 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 11.0 mm
Ø de trou compatible 4.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 4.0 - 8.7 mm
Ø tête 7.1 mm
Épaisseur tête 1.2 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Gris
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter