10163658
PPR-3055B
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 5.6 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.22 in |
Ø de trou compatible | 3.1 mm |
Ø de trou compatible | 0.122 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.0 - 4.1 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.118 - 0.161 in |
Ø tête | 5.8 mm |
Ø tête | 0.228 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.