Menu Rechercher

Rivet pression 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm Nylon Blanc

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Nouvelle référence Essentra:

10163801

Ancienne référence Essentra:

PPR-5080W

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1292 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

129,20 €

1000 x 0,1292 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 8.1 mm
Ø de trou compatible 5.1 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 5.1 - 6.1 mm
Ø tête 9.4 mm
Épaisseur tête 2.8 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Blanc
Matière complète Nylon 6
Code produit 3926909790

Le produit PPR-5080W remplace :

Rivet pression 5.1 mm 5.0 mm 6.0 mm Nylon Blanc
Nouvelle référence Essentra: 10633410
Ancienne référence Essentra: 172518011302

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter