Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
105 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0922 € - 0,1139 € 9998 En stock
6.2 mm
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,0563 € - 0,0695 € 2626 En stock
4.6 mm
20.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
0,0467 € - 0,0577 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
9.9 mm
8.0 mm
3.6 mm
0,075 € - 0,0926 € 546 En stock
6.2 mm
5.1 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0585 € - 0,0722 € 705 En stock
6.1 mm
10.0 mm
5.6 mm
12.7 mm
0,0617 € - 0,0762 € 1008 En stock
6.1 mm
13.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,086 € - 0,1061 € 2998 En stock
6.1 mm
16.8 mm
12.6 mm
12.7 mm
0,0657 € - 0,0811 € 4009 En stock
4.6 mm
18.0 mm
14.1 mm
8.7 mm
0,0583 € - 0,072 € 3948 En stock
6.1 mm
13.1 mm
8.4 mm
11.5 mm
0,0583 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
14.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
0,0265 € - 0,0327 € 703245 En stock
4.1 mm
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
0,0435 € - 0,0537 € 757 En stock
2.8 mm
17.4 mm
14 mm
6.4 mm
0,0567 € - 0,0701 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0816 € - 0,1008 € 12710 En stock
6.1 mm
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,0426 € - 0,0526 € 42084 En stock
3.7 mm
6.5 mm
3.3 mm
15.1 mm
0,0372 € - 0,0459 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,0697 € - 0,0861 € 1041 En stock
3.3 mm
7.1 mm
4.8 mm
5.2 mm
0,1411 € - 0,1742 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.4 mm
1.6 mm
7.1 mm
0,0353 € - 0,0435 € 2252 En stock
2.9 mm
6.9 mm
3.4 mm
5.2 mm
0,0351 € - 0,0434 € 1000 En stock
2.3 mm
5.0 mm
3.2 mm
7.9 mm
  • sur 6
Rivet pression 6.2 mm 12.2 mm 12.2 mm Nylon Naturel

10224250

Gamme de prix
0,1139 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.6 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    16.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 16.2 mm 16.1 mm Nylon Naturel

10224045

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    20.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10224205

Gamme de prix
0,0577 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    3.6 mm
  • Épaisseur tête
    9.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.2 mm 1.6 mm 1.63 mm Nylon Naturel

10224311

Gamme de prix
0,0926 € - 0,075 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 5.6 mm 5.5 mm Nylon Naturel

10224359

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
705 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

10224397

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    13.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 12.6 mm 12.6 mm Nylon Naturel

10224434

Gamme de prix
0,1061 € - 0,086 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    16.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 14.1 mm 14.1 mm Nylon Naturel

10224182

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
4009 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 8.4 mm 8.3 mm Nylon Naturel

10365601

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
3948 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.1 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    13.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.0 mm 10.3 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10224281

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    14.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.1 mm 11.4 mm 11.4 mm Nylon Naturel

10224151

Gamme de prix
0,0327 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
703245 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    15.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.8 mm 14.0 mm 13.9 mm Nylon Naturel

10224298

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
757 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    17.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10224335

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 8.0 mm 7.9 mm Nylon Naturel

10224373

Gamme de prix
0,1008 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
12710 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    11.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.7 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10224410

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
42084 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 2.9 mm 2.9 mm Nylon Naturel

10224069

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    5.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.3 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10224090

Gamme de prix
0,0861 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
1041 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 1.6 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10224052

Gamme de prix
0,1742 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.9 mm 3.4 mm 3.4 mm Nylon Naturel

10224113

Gamme de prix
0,0435 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
2252 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.9 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    6.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10365557

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel