Menu Rechercher

Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm Nylon Noir

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Nouvelle référence Essentra:

10048917

Ancienne référence Essentra:

007205059901

41625 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0931 €
1000 + 0,0667 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

46,55 €

500 x 0,0931 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de rondelle Rondelle imperdable
Type de vis Flat Screw
Type 2
Tailles de filetage compatibles (tous) M5
Diamètre extérieur 12.7 mm
Épaisseur 3.4 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter