Menu Rechercher

Rondelle de finition 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Naturel

Cette rondelle de finition peut être utilisée pour protéger proprement la surface de l'assemblage afin qu'elle ne soit pas endommagée par la tête de vis serrée. Fabriquée en nylon naturel, elle offre de bonnes propriétés d'isolation thermique et électrique pour votre assemblage.
Nouvelle référence Essentra:

10333525

Ancienne référence Essentra:

11SFW0025

12496 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1036 €
2500 - 9999 0,0933 €
10000 + 0,0839 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

51,80 €

500 x 0,1036 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type de rondelle Rondelle standard
Type de vis Countersunk Screw
Type 6 - Ouvert
Tailles de filetage compatibles (tous) 1/4"
Diamètre extérieur 17.3 mm
Épaisseur 4.6 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter