Menu Rechercher

Rondelle imperdable 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

Rondelle frein en LDPE, diamètre extérieur 11,0 mm | 0,433 po, diamètre intérieur 5,3 mm | 0,209 po, épaisseur 1,3 mm | 0,051 po. Cet article est compatible avec les vis M5.
Nouvelle référence Essentra:

10116814

Ancienne référence Essentra:

015105000203

12862 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0408 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

40,80 €

1000 x 0,0408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Matière complète Polyamide 66
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter