10185971
1090630000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,7689 € |
1000 + | 0,3662 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 16.6 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.654 in |
Diamètre extérieur de base | 21.7 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.854 in |
Hauteur de bride | 3.1 mm |
Hauteur de bride | 0.122 in |
Diamètre extérieur de la bride | 27.7 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.091 in |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.634 in |
Épaisseur | 3.1 mm |
Épaisseur | 0.122 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Rondelle de bague |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer