Menu Rechercher

Canon isolant 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 4.0 mm | 0.157 in and a base height of 6.0 mm | 0.236 in.
Nouvelle référence Essentra:

10184042

Ancienne référence Essentra:

10SCM003007

1071 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0356 €
5000 - 19999 0,032 €
20000 + 0,0288 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

35,60 €

1000 x 0,0356 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 7.0 mm
Diamètre extérieur de base 4.0 mm
Hauteur de bride 1.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 6.2 mm
Diamètre intérieur 3.1 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) M3
Type de rondelle Rondelle de bague
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter