10334577
12SWS1058
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0499 € |
5000 - 19999 | 0,0449 € |
20000 + | 0,0404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 0.8 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.031 in |
Diamètre extérieur de base | 7.8 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.307 in |
Hauteur de bride | 0.8 mm |
Hauteur de bride | 0.031 in |
Diamètre extérieur de la bride | 12.4 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.488 in |
Diamètre intérieur | 4.9 mm |
Diamètre intérieur | 0.193 in |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | #8 |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.