Menu Rechercher

Canon isolant 16.4 mm 25.4 mm 3.3 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nouvelle référence Essentra:

10334898

Ancienne référence Essentra:

12SWS3609B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3601 €
5000 - 9999 0,3601 €
10000 + 0,3274 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

360,10 €

1000 x 0,3601 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 3.0 mm
Diamètre extérieur de base 18.9 mm
Hauteur de bride 3.3 mm
Diamètre extérieur de la bride 25.4 mm
Diamètre intérieur 16.4 mm
Couleur Noir
Type de rondelle Canon isolant
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter