Menu Rechercher

Canon isolant 6.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nouvelle référence Essentra:

10228944

Ancienne référence Essentra:

312080759935

86682 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,3272 €
500 - 999 0,1646 €
1000 + 0,1182 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

16,36 €

50 x 0,3272 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.0 mm
Diamètre extérieur de base 6.5 mm
Hauteur de bride 1.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 12.0 mm
Diamètre intérieur 6.2 mm
Couleur Noir
Type de rondelle Canon isolant
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter