10229279
312084559935
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,163 € |
1000 + | 0,1262 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 15.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.591 in |
Diamètre extérieur de base | 7.8 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.307 in |
Hauteur de bride | 2.0 mm |
Hauteur de bride | 0.079 in |
Diamètre extérieur de la bride | 12.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.472 in |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.24 in |
Épaisseur | 17.0 mm |
Épaisseur | 0.669 in |
Couleur | Noir |
Type de rondelle | Canon isolant |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer