Menu Rechercher

Canon isolant 12.5 mm 21.0 mm 35.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nouvelle référence Essentra:

10229309

Ancienne référence Essentra:

312084859935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,4528 €
1000 + 0,3627 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

226,40 €

500 x 0,4528 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 32.5 mm
Diamètre extérieur de base 14.5 mm
Hauteur de bride 3.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 21.0 mm
Diamètre intérieur 12.5 mm
Couleur Noir
Type de rondelle Canon isolant
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter