Menu Rechercher

Canon isolant 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Les rondelles épaulées sont idéales pour l'isolation contre l'humidité et l'électricité. Ces manchons d'isolation en nylon naturel résistants à la corrosion peuvent être utilisé comme butées, guides et entretoises et aident à prévenir l'entrée de saleté et d'humidité.
Nouvelle référence Essentra:

10016268

Ancienne référence Essentra:

MNI-4-5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1375 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

137,50 €

1000 x 0,1375 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.1 mm
Diamètre extérieur de base 3.6 mm
Hauteur de bride 1.2 mm
Diamètre extérieur de la bride 6.4 mm
Diamètre intérieur 2.9 mm
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) #4. M2.5
Type de rondelle Rondelle isolante
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter