10160947
MNI-HT-M2.5-3
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,477 € |
1000 - 4999 | 0,4688 € |
5000 + | 0,4581 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 1.5 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.059 in |
Diamètre extérieur de base | 3.6 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.142 in |
Hauteur de bride | 3.0 mm |
Hauteur de bride | 0.118 in |
Diamètre extérieur de la bride | 8.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.315 in |
Diamètre intérieur | 3.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.118 in |
Couleur | Noir |
Tailles de vis compatible (toutes) | M2.5 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.