Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Séries: SR1929
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10184882 | 0,6673 € - 1,3004 € | 15003 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,6009 € - 0,6009 € | 81 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,081 € - 0,1624 € | 944 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4411 € - 0,9916 € | 22242 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3195 € - 0,3195 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1895 € - 0,1895 € | 8701 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10075135 | 0,0934 € - 0,0934 € | 8453 En stock |
Naturel
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,0334 € - 0,0334 € | 38996 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0752 € - 0,0752 € | 14226 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0909 € - 0,0909 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,1927 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 3177 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,0588 € - 0,0588 € | 22995 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1076 € - 0,1076 € | 7408 En stock |
Naturel
|
PP
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0738 € - 0,0738 € | 270 En stock |
Noir
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1456 € - 0,1456 € | 2358 En stock |
Naturel
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10042342 | 0,0787 € - 0,0787 € | 15247 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,124 € - 0,124 € | 12931 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,157 € - 0,3088 € | 15622 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.