Menu Rechercher

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

En cours de production

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
123,01 € - 123,01 € Demander le délai de livraison ici
Film adhésif 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Transparent Film polyester

10311691

Gamme de prix
123,01 € - 123,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Polyester Film
  • Type adhésif
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Couleur
    Transparent
  • Couleur du film protecteur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Removable;One Side Permanent