Menu Rechercher

Rouleaux de ruban de film - 4813 Rouleau de fermeture de sac permanent - Soulevé au doigt (Finger Lift)

En cours de production

La bande de fermeture de sacs 4813 est destinée aux applications permanentes et est revêtue sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc thermofusible très performant. Il est soutenu par une bande à film détachable et à découper à chaud avec un bord sec soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux faces pour un retrait simple et rapide de la bande. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 41F à 122F Température d'utilisation : De -4F à 149F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Applications : Capacité de thermodécoupage à basse température, vitesses supérieures

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur d'adhésif Type adhésif Ajouter au panier
762,65 € - 762,65 € Demander le délai de livraison ici
Hot Melt Rubber-Based
243,05 € - 243,05 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Hot Melt Rubber-Based
508,43 € - 508,43 € Demander le délai de livraison ici
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Film adhésif 5.0 mm 10.0 mm 8000 m Translucide Film

10311752

Gamme de prix
762,65 € - 762,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Film
  • Type adhésif
    Hot Melt Rubber-Based
  • Couleur
    Translucide
  • Couleur du film protecteur
    Bleu
  • Amovible
    Permanent
Film adhésif 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Translucide Film

10631324

Gamme de prix
243,05 € - 243,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Film
  • Type adhésif
    Hot Melt Rubber-Based
  • Couleur
    Translucide
  • Couleur du film protecteur
    Bleu
  • Amovible
    Permanent
Film adhésif 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Translucide Film

10311738

Gamme de prix
508,43 € - 508,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Film
  • Type adhésif
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Couleur
    Translucide
  • Couleur du film protecteur
    Rose
  • Amovible
    Permanent