Menu Rechercher

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Ruban Metal Shelf

En cours de production

L'adhésif Duraco Metal Shelf a été testé sur le terrain afin de répondre aux besoins commerciaux en matière de mousse adhésive double-face robuste, pouvant être décollé des surfaces dures non sujettes à la délamination, sans laisser le moindre résidu de mousse adhésive. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). L'adhésif de la face Metal Shelf est spécifiquement formulé pour être repositionné sans déchirure de la mousse lorsqu'il est appliqué à une surface métallique. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Fixation au rail d'affichage des prix, rayonnages métalliques, entrepôt/stockage : étiquetage de l'emplacement de stockage, racks de marchandises, signalétique pour étagères métalliques

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
262,03 € - 262,03 € Demander le délai de livraison ici
84,68 € - 84,68 € Demander le délai de livraison ici
62,26 € - 62,26 € Demander le délai de livraison ici
Adhésif Metal Shelf 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Blanc

10384510

Gamme de prix
262,03 € - 262,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Couleur
    Blanc
  • Type de paquet
    Rouleau
  • Quantité par carton
    8 Rolls
  • Amovible
    Permanent
Adhésif Metal Shelf 19.1 mm 1.6 mm Permanent

10645444

Gamme de prix
84,68 € - 84,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Couleur
    Blanc
  • Type de paquet
    Rouleau
  • Longueur totale
    137.2 m
  • Épaisseur totale
    1.6 mm
Adhésif Metal Shelf 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Blanc

10384473

Gamme de prix
62,26 € - 62,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Couleur
    Blanc
  • Type de paquet
    Rouleau
  • Quantité par carton
    16 Rolls
  • Amovible
    Permanent