Menu Rechercher

Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Nouvelle référence Essentra:

10269091

Ancienne référence Essentra:

491001

107 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 47 13,64 €
48 + 7,23 €
Qté par sac standard : 48

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,64 €

1 x 13,64 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter