Menu Rechercher

Roulette jumelée 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation Noir

Pneu PA noir avec cadre PU. Avec frein.
Nouvelle référence Essentra:

10193419

Ancienne référence Essentra:

1220447

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 14 81,41 €
15 + 43,58 €
Qté par sac standard : 15

Commander une quantité quelconque

Prix total :

81,41 €

1 x 81,41 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes PU
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée Linea avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Polyuréthane
Finition d'enceinte de roulette Sans finition
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter