Menu Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

Roulette grise à œillet avec frein, en caoutchouc naturel. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Nouvelle référence Essentra:

10352069

Ancienne référence Essentra:

1489473

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 8,11 €
80 + 3,8612 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

64,88 €

8 x 8,11 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PP
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter