Menu Rechercher

Roulette à tige filetée 50.0 mm (Ø) 24.0 mm (lg)

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Nouvelle référence Essentra:

10283288

Ancienne référence Essentra:

497922

1172 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
23 - 91 9,8769 €
92 + 4,98 €
Qté par sac standard : 92

Commande par lots de 23

Prix total :

227,17 €

23 x 9,8769 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter