Menu Rechercher

Roulette à roue sphérique Plaque carrée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

Roulette à roue sphérique avec pneu en polypropylène et platine en acier avec cadre chromé. Platine carrée.
Nouvelle référence Essentra:

10292242

Ancienne référence Essentra:

499603

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
24 - 143 11,467 €
144 + 5,7954 €
Qté par sac standard : 144

Commande par lots de 24

Prix total :

275,21 €

24 x 11,467 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylène
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à roue sphérique
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter