Menu Rechercher

Roulette 55.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Argent ; noir

Pneu en PA noir et cadre métallique. Roulette jumelée à platine fixe, fixée à l'aide de vis.
Nouvelle référence Essentra:

10302651

Ancienne référence Essentra:

551068

1875 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 7,70 €
100 + 3,667 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

77,00 €

10 x 7,70 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes Métal
Couleur Argent ; noir
Type de roulettes Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter