Menu Rechercher

Disques 180 °C 15.0 mm (Ø) Quantité du rouleau - 2000 Vert

Disques verts jusqu’à +180 °C en polyester. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l’application. Peut être utilisé pour un éventail d’applications, comme la peinture poudre et l’anodisation. Retrait facile, sans laisser de trace.
Nouvelle référence Essentra:

10246283

Ancienne référence Essentra:

460502

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 75,48 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

75,48 €

1 x 75,48 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Type de taraud Disques
Quantité du rouleau 2000
Code produit 3919101990
Matière complète Polyester

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter