Menu Rechercher

Disques 260 °C 40.0 mm (Ø) Quantité du rouleau - 250 Orange

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Nouvelle référence Essentra:

10246412

Ancienne référence Essentra:

460515

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 72,80 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

72,80 €

1 x 72,80 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Orange
Type de taraud Disques
Quantité du rouleau 250
Code produit 3919101990
Matière complète Substrat de polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter