Menu Rechercher

Ruban mousse en caoutchouc Remo One, repositionnable 1 face

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,1114 € - 0,1114 € 1001 En stock
Demander le délai de livraison ici
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Blanc

10383315

Gamme de prix
0,1114 € - 0,1114 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Amovible
    Tear-off
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Rectangulaire
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

10606780


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Rubber
  • Amovible
    Tear-off
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Carré