Menu Rechercher

Sangle de serrage La norme 508.0 mm Noir

This black cinch strap is made of Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Nouvelle référence Essentra:

10175491

Ancienne référence Essentra:

TCS-20

25 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 15,81 €
50 + 15,8146 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

15,81 €

1 x 15,81 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
C 508.0 mm
Couleur Noir
Matière Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Type Standard
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter