Menu Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Action de mouvement de la poignée Longueur totale Matière Type de montage Force de maintien Ajouter au panier
27,4008 € - 27,4008 € Demander le délai de livraison ici
Pull
123.0 mm
Acier
Flanged Base
325.0 kg
23,489 € - 23,489 € Demander le délai de livraison ici
Pull
79.5 mm
Acier inoxydable
Flanged Base
150.0 kg
50,7358 € - 50,7358 € 46 En stock
Pull
123.0 mm
Acier inoxydable
Flanged Base
325.0 kg
18,4906 € - 18,4906 € Demander le délai de livraison ici
Pull
85.0 mm
Acier
Flanged Base
100.0 kg
40,1232 € - 40,1232 € 60 En stock
Pull
168.5 mm
Acier
Flanged Base
900.0 kg
38,602 € - 38,602 € Demander le délai de livraison ici
Pull
150.0 mm
Acier inoxydable
Flanged Base
350.0 kg
85,7882 € - 85,7882 € Demander le délai de livraison ici
Pull
168.5 mm
Acier inoxydable
Flanged Base
900.0 kg
24,9559 € - 24,9559 € Demander le délai de livraison ici
Pull
148.0 mm
Acier
Flanged Base
350.0 kg
32,5441 € - 32,5441 € Demander le délai de livraison ici
Pull
148.0 mm
Acier
Flanged Base
350.0 kg
30,235 € - 30,235 € Demander le délai de livraison ici
Push Pull
123.0 mm
Acier
Flanged Base
250.0 kg
48,4449 € - 48,4449 € Demander le délai de livraison ici
Push Pull
148.0 mm
Acier
Flanged Base
350.0 kg
28,913 € - 28,913 € 8 En stock
Push Pull
111.0 mm
Acier
Flanged Base
200.0 kg
43,6547 € - 43,6547 € 28 En stock
Push Pull
153.0 mm
Acier
Flanged Base
600.0 kg
19,8941 € - 19,8941 € 11 En stock
Push Pull
139.0 mm
Acier
Flanged Base
150.0 kg
41,8799 € - 41,8799 € Demander le délai de livraison ici
Push Pull
121.0 mm
Acier
Flanged Base
300.0 kg
23,2824 € - 23,2824 € Demander le délai de livraison ici
Push Pull
122.0 mm
Acier
Flanged Base
300.0 kg
37,6965 € - 37,6965 € 47 En stock
Push Pull
180.0 mm
Acier
Flanged Base
800.0 kg
83,5968 € - 83,5968 € 34 En stock
Push Pull
179.0 mm
Acier
Flanged Base
800.0 kg
38,2488 € - 38,2488 € 17 En stock
Push Pull
153.0 mm
Acier
Flanged Base
400.0 kg
120,1886 € - 120,1886 € 13 En stock
Push Pull
313.0 mm
Acier
Flanged Base
2600.0 kg
  • sur 2
Sauterelle à crochet 325.0 kg

10349991

Gamme de prix
27,4008 € - 27,4008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    123.0 mm
  • Force de maintien
    325.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 150.0 kg

10350034

Gamme de prix
23,489 € - 23,489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    79.5 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 325.0 kg

10350072

Gamme de prix
50,7358 € - 50,7358 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    123.0 mm
  • Force de maintien
    325.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 100.0 kg

10349908

Gamme de prix
18,4906 € - 18,4906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Force de maintien
    100.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 900.0 kg

10350010

Gamme de prix
40,1232 € - 40,1232 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 350.0 kg

10350058

Gamme de prix
38,602 € - 38,602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 900.0 kg

10350096

Gamme de prix
85,7882 € - 85,7882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 350.0 kg

10349892

Gamme de prix
24,9559 € - 24,9559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    148.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 350.0 kg

10350003

Gamme de prix
32,5441 € - 32,5441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    148.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 250.0 kg

10350041

Gamme de prix
30,235 € - 30,235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    123.0 mm
  • Force de maintien
    250.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 350.0 kg

10350089

Gamme de prix
48,4449 € - 48,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    148.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 200.0 kg Avec bride

10349854

Gamme de prix
28,913 € - 28,913 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Force de maintien
    200.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Pince manuelle de type "Push Pull" 600.0 kg Avec bride

10349977

Gamme de prix
43,6547 € - 43,6547 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    600.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 150.0 kg Avec bride

10349847

Gamme de prix
19,8941 € - 19,8941 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7318190090
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 kg Avec bride

10349960

Gamme de prix
41,8799 € - 41,8799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 kg Avec bride

10349823

Gamme de prix
23,2824 € - 23,2824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    122.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Pince manuelle de type "Push Pull" 800.0 kg Avec bride

10349861

Gamme de prix
37,6965 € - 37,6965 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Force de maintien
    800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 800.0 kg Avec bride

10349984

Gamme de prix
83,5968 € - 83,5968 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    179.0 mm
  • Force de maintien
    800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 400.0 kg Avec bride

10349830

Gamme de prix
38,2488 € - 38,2488 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    400.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7318190090
Pince manuelle de type "Push Pull" 2600.0 kg Avec bride

10349885

Gamme de prix
120,1886 € - 120,1886 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    313.0 mm
  • Force de maintien
    2600.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Sauterelle à crochet 500.0 kg

10349915

Gamme de prix
22,9276 € - 22,9276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Force de maintien
    500.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 1800.0 kg

10350027

Gamme de prix
77,222 € - 77,222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    212.0 mm
  • Force de maintien
    1800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Pull
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à crochet 900.0 kg

10350065

Gamme de prix
57,2284 € - 57,2284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 95.0 kg Trou traversant

10390139

Gamme de prix
33,18 € - 33,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    63.8 mm
  • Force de maintien
    95.0 kg
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Pince manuelle de type "Push Pull" 375.0 kg Trou traversant

10390177

Gamme de prix
64,06 € - 64,06 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    167.5 mm
  • Force de maintien
    375.0 kg
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 45.0 kg Avec bride

10390122

Gamme de prix
14,56 € - 14,56 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    68.0 mm
  • Force de maintien
    45.0 kg
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Pince manuelle de type "Push Pull" 318.0 kg Avec bride Inox ; PVC

10390160

Gamme de prix
55,03 € - 55,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    318.0 kg
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    8205700000
Pince manuelle de type "Push Pull" 175.0 kg Trou traversant

10390351

Gamme de prix
61,44 € - 61,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    175.0 kg
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier inoxydable ; polychlorure de vinyle
Pince manuelle de type "Push Pull" 136.0 kg Avec bride Inox ; PVC

10390146

Gamme de prix
24,50 € - 24,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.8 mm
  • Force de maintien
    136.0 kg
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890
Pince manuelle de type "Push Pull" 45.0 kg Avec bride

10390337

Gamme de prix
30,27 € - 30,27 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    67.6 mm
  • Force de maintien
    45.0 kg
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Code produit
    7326909890