Menu Rechercher

Sauterelle verticale 350.0 kg Acier

Toggle Clamp Vertical features a red vinyl hand grip with cushioned rib profile for improved user comfort. All body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

10390061

Ancienne référence Essentra:

493782

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 34,29 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,29 €

1 x 34,29 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 43.0 mm
Force de maintien 350.0 kg
Type de l'embase Avec bride
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter