Menu Rechercher

Sauterelle verticale 50.0 kg Acier inoxydable

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Nouvelle référence Essentra:

10390276

Ancienne référence Essentra:

493803

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 25,63 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 15.6 mm
Force de maintien 50.0 kg
Type de l'embase Avec bride
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier inoxydable
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 56
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter