Menu Rechercher

Sauterelle verticale

En stock

Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.

Séries: SRG0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Type de l'embase Type de poignée Force de maintien Ajouter au panier
48,01 € - 48,01 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
23.0 mm
Avec bride
Poignée droite
150.0 kg
25,63 € - 25,63 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
15.6 mm
Avec bride
Poignée droite
50.0 kg
43,62 € - 43,62 € 2 En stock
Acier inoxydable
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
71.0 kg
18,63 € - 19,00 € 3 En stock
Acier
23.0 mm
Avec bride
Poignée droite
150.0 kg
13,88 € - 13,88 € 8 En stock
Acier
15.6 mm
Avec bride
Poignée droite
50.0 kg
34,29 € - 34,29 € Demander le délai de livraison ici
Acier
43.0 mm
Avec bride
Poignée droite
350.0 kg
35,4855 € - 35,4855 € 22 En stock
Acier
50.8 mm
Avec bride
Poignée droite
448.6 kg
30,1898 € - 30,1898 € 60 En stock
Acier
65.5 mm
Droit
Poignée droite
274.9 kg
15,9189 € - 15,9189 € Demander le délai de livraison ici
Acier
63.5 mm
Avant
Poignée droite
101.6 kg
33,2051 € - 33,2051 € Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
21,6961 € - 21,6961 € 214 En stock
Acier
42.0 mm
Avec bride
Poignée droite
274.9 kg
18,4724 € - 18,4724 € 37 En stock
Acier
46.35 mm
Droit
Poignée droite
173.3 kg
27,2016 € - 27,2016 € 35 En stock
Acier
31.0 mm
Avec bride
Poignée en T
152.9 kg
38,2669 € - 38,2669 € 37 En stock
Acier
65.0 mm
Avec bride
Poignée droite
499.4 kg
23,15 € - 23,15 € Demander le délai de livraison ici
Acier
32.4 mm
Avec bride
Poignée droite
250.0 kg
15,54 € - 15,54 € 3 En stock
Acier
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
71.0 kg
13,8996 € - 13,8996 € 24 En stock
Acier
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
17,4945 € - 17,4945 € Demander le délai de livraison ici
Acier
46.35 mm
Droit
Poignée droite
173.3 kg
19,1063 € - 19,1063 € Demander le délai de livraison ici
Acier
23.9 mm
Avec bride
Poignée en T
101.6 kg
24,8744 € - 24,8744 € 342 En stock
Acier
82.0 mm
Avant
Poignée droite
499.4 kg
  • sur 2
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier inoxydable

10390290

Gamme de prix
48,01 € - 48,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier inoxydable

10390276

Gamme de prix
25,63 € - 25,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 71.0 kg Acier inoxydable

10390283

Gamme de prix
43,62 € - 43,62 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    71.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier

10390047

Gamme de prix
19,00 € - 18,63 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier

10390023

Gamme de prix
13,88 € - 13,88 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 350.0 kg Acier

10390061

Gamme de prix
34,29 € - 34,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    43.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 67 ° 989 lbs Acier

10349663

Gamme de prix
35,4855 € - 35,4855 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    50.8 mm
  • Force de maintien
    448.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349700

Gamme de prix
30,1898 € - 30,1898 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    65.5 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 74 ° 224 lbs Acier

10349748

Gamme de prix
15,9189 € - 15,9189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    63.5 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349922

Gamme de prix
33,2051 € - 33,2051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349656

Gamme de prix
21,6961 € - 21,6961 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349694

Gamme de prix
18,4724 € - 18,4724 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    46.35 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 337 lbs Acier

10349731

Gamme de prix
27,2016 € - 27,2016 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    152.9 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 135 ° 1101 lbs Acier

10349779

Gamme de prix
38,2669 € - 38,2669 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    65.0 mm
  • Force de maintien
    499.4 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 250.0 kg Acier

10390054

Gamme de prix
23,15 € - 23,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    32.4 mm
  • Force de maintien
    250.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 71.0 kg Acier

10390030

Gamme de prix
15,54 € - 15,54 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    71.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349649

Gamme de prix
13,8996 € - 13,8996 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349687

Gamme de prix
17,4945 € - 17,4945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    46.35 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 224 lbs Acier

10349724

Gamme de prix
19,1063 € - 19,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.9 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 70 ° 1101 lbs Acier

10349762

Gamme de prix
24,8744 € - 24,8744 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    82.0 mm
  • Force de maintien
    499.4 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier