Menu Rechercher

JawLock 250.0 mm Blanc

Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Ces scellés à serrer bénéficient d’une conception détachable pour un retrait facile. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 14 kg.
Nouvelle référence Essentra:

20084721

Ancienne référence Essentra:

1222358

1978 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2679 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

267,90 €

1000 x 0,2679 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type JawLock
Amovible Détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter