Menu Rechercher

TeraLock 1.7 mm (Ep) 300.0 mm (L) Polypropylène Bleu

Maxi Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 45 kg.
Nouvelle référence Essentra:

20086183

Ancienne référence Essentra:

1222550

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3005 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

300,50 €

1000 x 0,3005 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Scellé de longueur variable
Amovible Non tear-off
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter