Menu Rechercher

PlaskaLock 1.5 mm (Ø câble) 150.0 mm (L) Vert

Nouvelle référence Essentra:

20122768

Ancienne référence Essentra:

1222408

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,8824 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

441,20 €

500 x 0,8824 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Type PlaskaLock
Couleur Vert
Matière logement ABS
Matière du câble Acier galvanisé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter