Menu Rechercher

AnchorLock 6.0 mm (Ep) 24.0 mm (L) PC Orange

AnchorLock is suitable for a variety of applications due to its flexible wire length. Tamper evident due to serial numbers on inner and outer parts. Fits through narrow recesses. Apply by pulling wire tight and clicking securing housing into place.
Nouvelle référence Essentra:

20082734

Ancienne référence Essentra:

1222191

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10000 + 0,2489 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 10000

Prix total :

2 489,00 €

10000 x 0,2489 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du corps Polycarbonate
Couleur Orange
Mécanisme de verrouillage Insert en polystyrène à impact élevé avec 3 jeux de flèches
Amovible Outil de coupe requis
Type Scellé à usage spécifique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter