Menu Rechercher

Bride pour câble plat À enfoncer 15.0 mm 27.0 mm PA

Le serre-câble à verrou supérieur à enfoncer est rapide et facile à installer en le clipsant sur une surface plate. Idéal pour une utilisation avec des fils ou câbles plats, en l'attachant horizontalement à la base. Fabrication en PA de couleur naturelle. Ignifugé UL.
Nouvelle référence Essentra:

10154434

Ancienne référence Essentra:

FCCS-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1791 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

89,55 €

500 x 0,1791 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Longueur de la base 27.0 mm
Distance entre les trous de fixation 15.0 mm
Hauteur interne 3.4 mm
Largeur intérieure 15.0 mm
Longueur de trou compatible 5.3 mm
Largeur de trous compatibles 2.6 mm
Hauteur totale 7.3 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Mode de montage À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter