10154465
FCCS-4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière | PA |
Longueur de la base | 57.0 mm |
Longueur de la base | 2.244 in |
Distance entre les trous de fixation | 45.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.772 in |
Hauteur interne | 3.7 mm |
Hauteur interne | 0.146 in |
Largeur intérieure | 45.0 mm |
Largeur intérieure | 1.772 in |
Longueur de trou compatible | 5.3 mm |
Longueur de trou compatible | 0.209 in |
Largeur de trous compatibles | 2.6 mm |
Largeur de trous compatibles | 0.102 in |
Hauteur totale | 7.3 mm |
Hauteur totale | 0.287 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.063 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Mode de montage | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.