Menu Rechercher

Serre-câble Adhésif 16.0 mm 15.8 mm PA Naturel

Le clip pour cordon métallique auto-adhésif est un moyen simple mais efficace de monter et fixer les fils et câbles sur vos assemblages. Son support adhésif lui permet d'être fixé à une variété de surfaces. Durable, simple d'emploi et léger. Fabrication en PA de couleur naturelle. Ignifugé ULV94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10245866

Ancienne référence Essentra:

460304

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2024 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

20,24 €

100 x 0,2024 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 16.0 mm
Largeur de base 15.8 mm
Hauteur totale 9.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter